数据表
门铰链安全开关 TVS410ST5-11/11I

门铰链安全开关 TVS410ST5-11/11I

  • 开关角度固定
  • 联接插头 M 16 x 1.5, 10-芯, 上面
  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 为左或右门铰链
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • 简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/14 下午8:11