数据表
PS215-T11-J200

PS215-T11-J200

  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 塑料操动元件
  • 直径 操动元件 6 mm
  • 带LED可选

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/2 上午4:47