数据表
MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30

MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30

  • 可方便快捷安装的安装底板
  • 金属,粉末喷涂
  • 适用于左右铰链门

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/12 上午4:26