数据表
NBGLC33.1

NBGLC33.1

  • 不锈钢外壳
  • 适用食品加工机械
  • 防护等级 IP69K
  • 命令设备 尺寸可变,最多有五个孔
  • 由于外壳下的法兰密封,不需要额外的安装附件,如垫片

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/21 下午2:27