数据表
SRB206ST 24V AC/DC

SRB206ST 24V AC/DC

  • 2 安全触点, STOP 0
  • 6 信号输出
  • 最多6个安全门的复评估
  • 适用于接触传感器的输出信号处理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/29 上午5:26