数据表
AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

  • 通电上锁
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 智能诊断
  • 手动解锁
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 高持紧力 2000 N
  • 对称构造形式,装配在40mm型材上
  • OSSD 安全输出
  • 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/17 上午3:20