数据表
SRB402NE 230V

SRB402NE 230V

  • 适用于接触传感器的输出信号处理
  • 连接到非接触式极限位置开关或减速开关的可能性
  • 2 安全触点, 切断水平 1;
    2 安全触点, 切断水平 2
  • 2 信号输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/26 下午8:40