数据表
SRB202CA 24VDC

SRB202CA 24VDC

  • 等级 1: 不带下降沿检测复位, 可选 自复位功能, 等级 2: / 打开(NC) 常开触点(NO)
  • 双功能安全监控模块(两次评估)
  • 2 安全输出通道具有不同的安全控制范围,比如:紧急停止断开2个通道(一级),门监控只断开第2路(二级)
  • 适合连接到无源触点信号处理,比如:紧急停止指令(1级),安全位置开关,门锁开关和安全磁开关(2级)
  • 2 信号输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/20 下午9:43