数据表
IFL 2-8M-01ST2N

IFL 2-8M-01ST2N

  • 金属外壳
  • DC 3-电线
  • 小型机构
  • 连接器M8
  • 设计 M 8 x 1

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/15 下午10:47