数据表
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

  • 速动是在一个常压下到达开关点
  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/16 上午8:53