数据表
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC

ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC

  • 红色 / 绿色 / 黄色
  • 螺丝连接
  • 安装法兰位置3
  • 24 VDC

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/14 下午6:50