数据表
EX-T4V10H335-20Y

EX-T4V10H335-20Y

  • 防爆1区和21区
  • 仅仅为了定位
  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 符合EN 50041安装细节
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/3 上午7:10