数据表
PSC1-C-100-MC

PSC1-C-100-MC

  • 存储卡
  • 可模块化扩展至多达272个安全输入/输出
  • 到 EN 61800-5-2 ()
  • 4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • 基本模块上的14个安全输入
  • 20个可切换的防故障输入/输出
  • 6 信号输出
  • 2个安全继电器触点

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/17 上午4:46