数据表
AZ 3350-03ZK

AZ 3350-03ZK

  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 锁定把手
  • 长寿命
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/8 上午5:27