数据表
PS316-Z12-N300

PS316-Z12-N300

  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带可折叠锁盖的热塑外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 按EN 50041设计
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 长度在2 mm内可调
  • 带LED可选

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/26 下午8:32