数据表
IFL 0,8-4-10ST2P

IFL 0,8-4-10ST2P

  • 注意: 不再生产
  • 金属外壳
  • DC 3-电线
  • 联接器
  • 设计 Ø 4 mm

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/5 上午3:55