数据表
ACC-AZM400-BOW-6M-8M

ACC-AZM400-BOW-6M-8M

  • 通过钢丝绳远程释放
  • 可用作紧急出口或紧急释放
  • 铠装钢芯的长度:6 m
  • 长度: 8 m

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/5 上午7:51