数据表
BNS 16-12ZD

BNS 16-12ZD

  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 配电箱
  • 热塑外壳
  • 适合食品加工业
  • 可隐蔽安装
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 编码簧片触点 安全开关

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/29 下午12:52