数据表
BWU3635

BWU3635

  • 可用于CSS和RSS传感器,以及MZM 100、AZM 201、AZM 300, AZM40
  • 安全有源AS-i分配器
  • 异形电缆AS-i和AUX的连接
  • 为OSSD提供2个失效保护输入,还有一个非失效保护的数字输出。
  • M12,8芯连接电缆 1米
  • 防护等级 IP67

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/5 上午5:06