数据表
AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

  • 钢珠锁定可调至400 N
  • 2 同一壳体的开关
  • 通过曲轴系统无障碍开启门
  • 可提供防爆型号
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • 金属外壳
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 鲁棒设计
  • 长寿命
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 终止剪割钳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/4 下午10:16