数据表
AZM 200 BZ ST-T-AS P

AZM 200 BZ ST-T-AS P

  • 线圈电压 24 VDC (Aux)
  • 操动件和电磁锁监控
  • 线圈锁定
  • 热塑外壳
  • 高持紧力 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 集成AS界面

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/17 下午12:58