数据表
BN 85-R-1824-2 3,0M

BN 85-R-1824-2 3,0M

  • 安装在C型DIN导轨 和屏蔽电缆 带螺丝
  • 非接触工作原理
  • 1 干簧管
  • 长寿命
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 热塑外壳
  • 舌簧触点装配

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/25 上午8:41