数据表
CSS 8-16-2P+D-E-LST

CSS 8-16-2P+D-E-LST

  • 连接器M12, 5-芯
  • 通过传感器的LED显示诊断和电信号的输出
  • 注意: 不再生产 (替代产品是: RSS16)
  • 热塑外壳
  • 电子非接触,编码系统
  • 允许未对准操作
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • 高重复精度开关触点
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 当在靠近传感器偏差范围时提前报警
  • 16串联传感器的自我监控
  • 2 带短路保护的PNP安全输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/17 下午2:54