数据表
PS116-T11-LR200-H201

PS116-T11-LR200-H201

  • 带线 右, 2 m
  • 缓动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • with stainless steel roll
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 操动头可按8 x 45°重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/2 上午5:00