数据表
MZM 100 ST-1P2PWR100-A

MZM 100 ST-1P2PWR100-A

  • 锁定监控
  • 联接器 M23, 8+1-芯
  • 通电上锁
  • 自动锁定
  • 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • 电子非接触,编码系统
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 智能诊断
  • 31串联传感器的自我监控

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/11 上午4:52