数据表
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

  • 钢珠锁定可调至400 N
  • 通过曲轴系统无障碍开启门
  • 两个带分离操动件的开关
  • 适合控制类别4
  • 门开关的状态可以被检查到。
  • 带弹簧的操动件
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • 金属外壳
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 鲁棒设计
  • 长寿命
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 终止剪割钳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/22 上午4:14