数据表
T2C 461-03Y

T2C 461-03Y

  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本结构)
  • 带终端锁定
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 通过重新定位操动头改变操动方向
  • 硬化处理过的操动臂

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/28 上午9:36