数据表
CSS 14-34F1-S-D-M-ST

CSS 14-34F1-S-D-M-ST

  • 1 x 联接插头 M12, 8-芯
  • 从侧面操作
  • 带复位按钮下降沿检测
  • 未采用安全监控模块来控制肯定断开式输出继电器
  • 在标准传感器串联中适合作为独立或者终端设备,代替一个安全监控模块。
  • 一个CSS34F0/F1传感器最多可以和30个CSS 34传感器串联,组成的自检测系统可以达到ISO 13849-1控制类别4 。
  • 热塑外壳
  • 电子非接触,编码系统
  • 允许未对准操作
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • 高重复精度开关触点
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 2 带短路保护的PNP安全输出
  • 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控,直到控制箱

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/24 上午1:40