数据表
A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 带线
  • 5-芯

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/21 下午7:13