数据表
SLC445-ER-0970-30-01

SLC445-ER-0970-30-01

  • 多功能型
  • 屏蔽
  • 循环模式
  • 双重确认/复位
  • 多重扫描
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 有效集成设置工具
  • 屏蔽:固定/浮动
  • 通过7段显示获取状态和诊断数据
  • 集成接触器控制
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/12 上午11:27