数据表
AZ201-I2-ST2-T-1P2P

AZ201-I2-ST2-T-1P2P

  • 带RFID技术的重复单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 智能诊断

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/23 下午5:59