ACC-PWR-EBLT-BM10X40
项目编号:
101084928
订货数据
产品描述 |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
商品编号(订购编号) |
101084928 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661105956 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
总体数据
材料 |
镀锌金属 |
毛重 |
40 g |
机械参数 - 尺寸
螺钉长度 |
40 mm |
螺钉螺纹长度 |
25 mm |
螺钉直径 |
10 mm |
直径,带螺距指示的公制ISO螺纹 |
M10 x 1.5 |
发货范围
安装材料的运输范围 |
环眼螺钉,带螺母 |
注意
注(通用) |
参考眼中心的长度 依据DIN 444 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 上午12:48