IFL 15-300L-10/01N

项目编号: 101126974

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 1 电缆进口 PG9 x 1.5
  • 热塑外壳
  • DC 3-电线
  • 配电箱
  • 长设计
  • 双绝缘
  • 设计 M30

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

IFL 15-300L-10/01N

商品编号(订购编号)

101126974

EAN(欧洲商品编号)

4030661278056

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

外壳结构类型

圆柱、螺纹

安装条件(机械)

非冲洗

外壳材料

塑料

活动区域

塑料

螺钉材质

塑料

垫圈材料

丁苯橡胶®

毛重

70 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆电线数量

3

机械参数

螺钉l紧固力矩,最大

4 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

开关距离

15 mm

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

螺栓连接

电缆截面,最大

1 x 1.5 mm²

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M30

对边宽度

36 黑色

传感器长度

118 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

-25_+70

防护等级

II

电气参数

No-load supply current I0, maximum

5.5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

工作电流

400 mA

开关元件

NO触点或NC触点

集成的保护电路

感应干扰保护

极性反转保护

转换频率,大约

100 Hz

VOLT_TYPE_RANGE

DC

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud,最大值

1.5 V

电压降值为U时的电流d

0.4 A

版本

N型

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED

Note

注(通用)

可以提供安装夹以替代螺钉

可通过在终端螺钉处重新定位插件来实现编程

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/3/30 上午7:24