IFL 4-250-10P-1716
项目编号:
101090784
- 热塑外壳
- DC 3-电线
- 双绝缘
- 电缆侧面输出
- 设计 250
订货数据
注(输送能力) |
不可用! |
产品描述 |
IFL 4-250-10P-1716 |
商品编号(订购编号) |
101090784 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
塑料 |
毛重 |
56 g |
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态 |
是 |
电缆电线数量 |
3 |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
开关距离 |
4 mm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
2 m |
终端连接器 |
电缆 |
线缆截面 |
0.34 mm2 |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
12 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
25 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
防护等级 |
II |
电气参数
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
工作电流 |
200 mA |
开关元件 |
常开触点(NO) |
集成的保护电路 |
感应干扰保护 极性反转保护 过载保护 最大保险容量 |
转换频率,大约 |
1,000 Hz |
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud,最大值 |
1.2 V |
电压降值为U时的电流d |
0.2 A |
版本 |
P型 |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
黄色LED |
注意
注(通用) |
开关可以相邻安装,不受干扰。 带2个螺钉 M3 x 6,用于后部安装 最大螺钉深度:6mm |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/19 上午1:09