IFOD 10-300-10/01P

项目编号: 103038718

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8开关距离 800 mm
10开关距离 1000 mm

(2)
30圆柱,螺纹 M30,金属
300圆柱,螺纹 M30,塑料

(3)
01开启工具(NC)
10常开触点(NO)
10/01NO 触点 / NC 触点,带配电箱
111 NO 触点 / 1 NC 触点

(4)
双线控制输出设计
PP型
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • DC 3-电线
  • 接线端子盒可以旋转180°
  • 设计 M30
  • 配电箱

订货数据

产品描述

IFOD 10-300-10/01P

商品编号(订购编号)

103038718

EAN(欧洲商品编号)

4030661545981

eCl@ss number, version 12.0

27-27-09-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-09-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-09-03

ETIM number, version 7.0

EC001821

ETIM number, version 6.0

EC001821

总体数据

标准

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

外壳结构类型

圆柱、螺纹

外壳材料

塑料

活动区域

塑料

螺钉材质

塑料

垫圈材料

丁苯橡胶®

检测范围,最大

1,000 mm

毛重

79 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆电线数量

3

机械参数

螺钉l紧固力矩,最大

4 Nm

Mechanical data - Connection technique

终端连接器

螺栓连接

电缆截面,最大

3 x 1.5 mm²

线缆截面

15 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M30

对边宽度

36 黑色

传感器长度

118 mm

传感器宽度

46 mm

传感器高度

46 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

-5_+70

防护等级

II

电气参数

No-load supply current I0, maximum

2.4 mA

Rated operating voltage

15 ... 60 VDC

工作电流

400 mA

开关元件

NO触点或NC触点

集成的保护电路

感应干扰保护

转换频率,大约

100 Hz

VOLT_TYPE_RANGE

DC

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud,最大值

2 V

电压降值为U时的电流d

0.4 A

版本

P型

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/4/1 上午4:52