M2R 660-11-K-Y

项目编号: 101055396

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 橡胶外壳
  • 焊接端子和开口型端子
  • Metal coating

订货数据

产品描述

M2R 660-11-K-Y

商品编号(订购编号)

101055396

EAN(欧洲商品编号)

4030661005331

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

总体数据

标准

EN IEC 60947-5-1

毛重

108 g

总体数据 - 产品特性

开启器数量

1

关闭器数量

1

机械参数

机械寿命,最少

3,000,000 操作

操动速度,最小

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

端子命名

H05VV-F

线缆截面

0.75 mm2

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

额定绝缘电压

250 VAC

额定冲击耐受电压

4 kV

电气参数

热测试电流

4 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

1 A

开关原理

自洁式压力触点

开关频率

30,000 /h

触点材料,电气

银镀金


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2023/6/4 上午5:12