安装底板 MP AZ/AZM200-P1

项目编号: 101194224

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 可方便快捷安装的安装底板
  • 金属,粉末喷涂
  • 适用于左右铰链门

订货数据

产品描述

安装底板 MP AZ/AZM200-P1

商品编号(订购编号)

101194224

EAN(欧洲商品编号)

4030661361697

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

总体数据

外壳涂层材料

粉末喷涂

材料

金属薄膜

产品颜色

黑色

毛重

714 g

机械参数 - 尺寸

宽度

162 mm

高度

115 mm

深度

5 mm

发货范围

包含在发货中

1x 安装底板

附件

建议(产品组合)

AZ/AZM200-B30-P1

AZ/AZM201-B30-P1


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/19 上午10:25