MP-AZ/AZM300-1
项目编号:
103003172
- 用于嵌入式门的塑料转接板
- 针对AZM300进行优化的外部轮廓
订货数据
产品描述 |
MP-AZ/AZM300-1 |
商品编号(订购编号) |
103003172 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
材料 |
塑料 |
产品颜色 |
黑色 |
毛重 |
86 g |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
40 mm |
高度 |
101 mm |
深度 |
18.5 mm |
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/25 上午8:58