MS-1035

项目编号: 101217102

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 4安装支脚套件
  • 不锈钢(V4A)

订货数据

产品描述

MS-1035

商品编号(订购编号)

101217102

EAN(欧洲商品编号)

4030661410692

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

总体数据

材料

不锈钢

毛重

2,000 g

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

52 mm

深度

42 mm

发货范围

安装材料的运输范围

4x 安装角度

16x 螺钉

附件

建议(产品组合)

SLC 220 IP 69K

SLG 220 IP 69K


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/23 下午4:33