MZM 100 ST-SD2PRE-A
产品描述: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
无 | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
ST | 连接器插头 M23,8+1芯 |
ST2 | 连接插头M12,8芯 |
(3) | |
1P2P | 1个P型诊断输出以及2个P型安全输出(仅与“受监控的电磁安全锁”连接) |
1P2PW | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭,电磁安全锁上锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
1P2PW2 | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭并且能上锁(只与“受监控操动件”配合) |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 无闭锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
R | 电动锁紧力,典型 30 N |
(5) | |
M | 永磁铁,典型15 N |
- 锁定监控
- 联接器 M23, 8+1-芯
- 通电上锁
- 串联诊断输出
- 自动锁定
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
- 有专利的
订货数据
产品描述 |
MZM 100 ST-SD2PRE-A |
商品编号(订购编号) |
101211143 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661389493 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus UKCA |
总体数据
标准 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
通用信息 |
通用编码 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
作用原理 |
感应 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
150 ms |
风险持续期,最大 |
150 ms |
毛重 |
660 g |
总体数据 - 产品特性
通电上锁 |
是 |
防护装置锁定监控 |
是 |
串联诊断 |
是 |
锁 |
是 |
短路检测 |
是 |
短路识别 |
是 |
串联连接 |
是 |
安全功能 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
安全触点数量 |
2 |
传感器串联数量 |
31 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全评估 - 联锁
性能水平,最高 |
e |
控制类别 |
4 |
PFH值 |
3.54 x 10⁻⁹ /h |
安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
注(机械寿命) |
操动速度 ≤ 0.5 m/s Operations for door weights ≤ 5 kg |
合型力,典型 |
750 N |
合型力,确保 |
500 N |
锁定力,最小 |
30 N |
锁定力,最大 |
100 N |
固定螺丝类型 |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws |
8 Nm |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
确保的开关距离 "ON" |
0 mm |
确保的开关距离 "OFF" |
1 mm |
机械参数 - 连接技术
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
终端连接器 |
连接器M23,8+1芯 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
179 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
抗冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
III |
允许安装海拔高度,最大值 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据VDE 0100 |
3 |
电气参数
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
350 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
550 mA / 10 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
工作电流 |
1,100 mA |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
准备就绪时间,最大 |
4,000 ms |
转换频率,最大 |
1 Hz |
电气参数 - 线圈控制
指定,线圈控制 |
IN |
开关阈值 |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V时,电流消耗 |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C0 |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 C2 C3 |
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入 |
X1 and X2 |
开关阈值 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V时,电流消耗 |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 C2 C3 |
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出 |
Y1和Y2 |
额定工作电流(安全输出) |
250 mA |
版本 |
短路保护,P型 |
电压降 Ud,最大值 |
1 V |
电流漏泄 |
0.5 mA |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 |
电气参数 - 诊断输出
版本 |
短路保护,P型 |
电子参数 - 串行诊断SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
短路保护,P型 |
Wiring capacitance |
50 nF |
状态显示
备注:(LED开关状态显示) |
工作状态:LED绿色 错误 / 功能故障:LED红色 供电电压 UB:LED 绿色 |
引脚分配
PIN 1 |
A1 供电电压 UB |
PIN 2 |
X1 安全输入 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 安全输出 1 |
PIN 5 |
OUT 串联诊断输出 |
PIN 6 |
X2 安全输入 2 |
PIN 7 |
Y2 安全输出 2 |
PIN 8 |
IN 串联诊断输入 |
PIN 9 |
不带功能 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
附件
建议(操动件) |
MZM 100-B1.1 |
注意
注(通用) |
只要将操纵单元应用于电磁安全锁,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。 |
语言条件
数据表
TÜV认证
UKCA certificate
接线图示(电线)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
接线图示
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
ID: SD-Interface-Mr-Safety
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5778.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 18, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-声明 |
原件 | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal 德国 网址: www.schmersal.com |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 用于安全功能的带电磁联锁的锁定装置(MZM 100)和带联锁功能的安全开关(MZM 100 B) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
样品测试指定机构: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5778.00/20 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2020 |
签名 Philip Schmersal 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/28 下午9:52