MZM 100 TARGET
项目编号:
101210642
- 锁定力可调
- 在30N到100N范围内,每次可调节10N
订货数据
产品描述 |
MZM 100 TARGET |
商品编号(订购编号) |
101210642 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661392387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
注释 (订货数据) |
调整目标需单独订购 |
总体数据
毛重 |
15 g |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
26 mm |
高度 |
38 mm |
深度 |
11.5 mm |
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 上午12:42