"N" 装置

NME - 发光信号灯

NME - 发光信号灯


  • with integrated LED
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NML - 发光信号灯

NML - 发光信号灯


  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NDL - 带灯按钮

NDL - 带灯按钮


  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69K
  • 固定孔 Ø 22.3 mm

转到分类页面
NDT - 按钮

NDT - 按钮


  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69K
  • 固定孔 Ø 22.3 mm

转到分类页面
NDTP - 蘑菇型按钮

NDTP - 蘑菇型按钮


  • 小尺寸
  • 无锁定
  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69K
  • 固定孔 Ø 22.3 mm

转到分类页面
NDP - 蘑菇型按钮

NDP - 蘑菇型按钮


  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NDLP - 蘑菇型按钮,带照明

NDLP - 蘑菇型按钮,带照明


  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NDR - 紧急停止自锁按钮

NDR - 紧急停止自锁按钮


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NWT - 选择开关

NWT - 选择开关


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NWS - 选择开关

NWS - 选择开关


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NWTS - 自复位选择开关

NWTS - 自复位选择开关


  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NHS - 主开关

NHS - 主开关


  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NWSE - 脚踏开关

NWSE - 脚踏开关


  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

转到分类页面
NDAN - 旋转驱动,用于电位器

NDAN - 旋转驱动,用于电位器


  • 旋转驱动 为了 电位器
  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69K
  • 固定孔 Ø 22.3 mm

转到分类页面
EFMH/SEK - 法兰连接,用于限位开关

EFMH/SEK - 法兰连接,用于限位开关


  • 安装法兰 带,有 限位开关
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • 热塑外壳

转到分类页面
附件

附件


  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69K

转到分类页面
按钮和指示灯
安装孔 Ø 22.3 mm
"N" 装置
食品加工行业