PS215

PS215和直杆S200

PS215和直杆S200


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 塑料操动元件
  • 直径 操动元件 6 mm
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211


  • Stainless steel plunger Ø 9,8 mm
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • LED version available

转到分类页面
PS215 滚轮直杆 R200

PS215 滚轮直杆 R200


  • 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • LED version available

转到分类页面
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220


  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • LED version available
  • with spacer sleeve to the roller

转到分类页面
PS215 滚轮推杆 K200

PS215 滚轮推杆 K200


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS 215 滚轮推杆 K210

PS 215 滚轮推杆 K210


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PA215 滚轮摇杆 H200

PA215 滚轮摇杆 H200


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 操动头可按8 x 45°重新安装
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 滚轮摇杆 N200

PS215 滚轮摇杆 N200


  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 操动头可按8 x 45°重新安装
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 长度在2 mm内可调
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选
  • with stainless steel roll

转到分类页面
PS 215 棒杆 J200

PS 215 棒杆 J200


  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 塑料操动元件
  • 直径 操动元件 6 mm
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201


  • 仅仅为了定位
  • 不锈钢(V4A)
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选
  • 操纵杆的角度每次可调节15°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 塑料操动元件
  • 直径 操动元件 6 mm

转到分类页面
PS215 斜角推杆 K230

PS215 斜角推杆 K230


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231


  • with stainless steel roll
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 斜角推杆 K240

PS215 斜角推杆 K240


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 带LED可选

转到分类页面
PS215 斜角推杆 K250

PS215 斜角推杆 K250


  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • 带LED可选

转到分类页面