PS216-Z11R-K210-3009-1
项目编号:
103035075
产品描述: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | 金属外壳 |
216 | 塑料外壳 |
226 | 塑料外壳,带 2 接线端口 |
(3) | |
无 | L型孔(标准) |
L | 延伸孔 |
(4) | |
Z11 | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
Z02 | 速动 2 常闭触点 |
Z12 | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
Z11R | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁 |
Z01R | 速动型 1 常闭触点 带锁 |
Z02R | 缓动 2 常闭触点带锁 |
T11 | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
T02 | 缓动 2 常闭触点 |
T20 | 缓动 2 常闭触点 |
T12 | 缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
T21 | 缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点 |
T03 | 缓动 3 常闭触点 |
T11UE | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点 |
T02H | 缓动 2 常闭触点 非同步触点 |
T11K | 缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程 |
T10 | 缓动 1 常闭触点 |
T02K | 缓动型 2 常开触点 短行程 |
T20H | 缓动型 2 常开触点 非同步触点 |
(5) | |
无 | 触头镀银(标准) |
A1 | 金触头 0.3 μm |
A2 | 金触头 1.0 μm |
A3 | 金触头 3.0 μm |
(6) | |
无 | 无显示灯 |
G | 集成状态显示 |
(7) | |
无 | M20接线口 |
M16 | 电缆入口M16 |
ST | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
STR | 连接器插头 M12, 右边 |
STL | 连接器 M 12,左侧 |
STM | 连接器插头 M 12,金属 |
(8) | |
S200 | 直杆S200 Ø 6 mm |
S210 | 直杆 Ø 8,6 mm |
S211 | 直杆 Ø 10,3 mm |
S221 | 直杆 Ø 9,8 mm |
R200 | 滚轮直动头顶部 R200 |
R201 | 滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 9.5 mm |
R210 | 滚轮直杆 - 塑料滚轮 Ø 12mm |
K201 | 滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm |
K200 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm |
K201 | 滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm |
K211 | 滚轮推杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5 mm - Ø 14 mm |
K220 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | 斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm |
K231 | 滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 14 mm(标准) |
K240 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲 |
K250 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲 |
H200 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm |
H202 | 滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm(标准) |
H230 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm |
H232 | 滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm |
H236 | 滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm |
N200 | 滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm |
N201 | 滚轮摇杆 可调,以2mm为增量(24...66mm) - 不锈钢滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm |
N202 | 滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 黄铜滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm |
N206 | 滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 橡胶滚轮 Ø 50mm - 宽度 16 mm |
N210 | 滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量 (26...66 mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 4 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈 |
N280 | 滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 5 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈 |
J200 | 棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm |
J201 | 棒杆 - 不锈钢 - 200 mm - Ø 6 mm (标准) |
J203 | 棒杆 - 铝 - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | 弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm |
F231 | 弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm |
A200 | 特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制 |
(9) | |
无 | 不旋转(标准) |
U1 | 旋转45° |
U2 | 旋转90° |
U3 | 旋转135° |
U4 | 旋转180° |
U5 | 旋转225° |
U6 | 旋转275° |
U7 | 旋转315° |
(10) | |
无 | 摇杆不旋转(标准) |
X1 | 摇杆旋转15° |
X2 | 摇杆旋转30° |
X3 | 摇杆旋转45° |
X4 | 摇杆旋转60° |
X5 | 摇杆旋转75° |
X6 | 摇杆旋转90° |
X7 | 摇杆旋转105° |
X8 | 摇杆旋转120° |
X9 | 摇杆旋转135° |
X10 | 摇杆旋转150° |
X11 | 摇杆旋转165° |
X12 | 摇杆旋转180° |
X13 | 摇杆旋转195° |
X14 | 摇杆旋转210° |
X15 | 摇杆旋转225° |
X16 | 摇杆旋转240° |
X17 | 摇杆旋转255° |
X18 | 摇杆旋转270° |
X19 | 摇杆旋转285° |
X20 | 摇杆旋转300° |
X21 | 摇杆旋转315° |
X22 | 摇杆旋转330° |
X23 | 摇杆旋转345° |
(11) | |
无 | 外滚轮(标准) |
I | 内滚轮 |
(12) | |
无 | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
无 | 2区和22区 |
3GD | 2区和22区 |
2D | 21 区 |
3D | 22 区 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 按EN 50047设计
- 带LED可选
订货数据
型号 |
PS216-Z11R-K210-3009-1 |
商品编号(订购编号) |
103035075 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50047 |
e |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
毛重 |
190 g |
总体数据 - 产品特性
锁 |
是 |
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
偏置滚轮摇臂 K210 |
电缆接头位置 |
底面 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
肯定断开操作力,最小 |
40 N |
操动速度,最小 |
10 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
固定螺栓紧固力矩 |
1.2 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.34 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
电气连接 紧固力矩, 最低 |
0.6 Nm |
电气连接 紧固力矩,最大值 |
0.8 Nm |
注(电缆入口) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
32.5 mm |
传感器宽度 |
31 mm |
传感器高度 |
91.5 mm |
万向轮直径 |
14 mm |
环境条件
防护等级 |
IP66 IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
要求额定短路电流 |
400 A |
应用类别 AC-15 |
240 VAC |
应用类别 AC-15 |
3 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
3 A |
开关元件 |
1个NO 触点, 1个NC 触点 |
开关原理 |
速动锁定 |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/30 下午7:28