PS226
PS 226 直杆 S200
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 杆宽度 Ø 8.6 mm
- 带LED可选
PS226 roller punger R201
- with stainless steel roll
- 按EN 50047设计
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 带LED可选
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 电缆进线2×M20×1.5
PS226 offset roller lever K201
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 带LED可选
PS226 滚轮摇杆 N200
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 操纵杆的角度每次可调节15°
- 长度在2 mm内可调
- 带LED可选
PS 226 棒杆 J200
- 仅仅为了定位
- 操纵杆的角度每次可调节15°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 带LED可选
PS226 rod lever J203
- 按EN 50047设计
- 带LED可选
- 仅仅为了定位
- 操纵杆的角度每次可调节15°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
PS226 斜角推杆 K230
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
- 带LED可选
PS226 斜角推杆 K250
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2×M20×1.5
- 按EN 50047设计
- 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
- 带LED可选