PWR-10M-SET
项目编号:
103003629
- 带红色PVC护套
- 准备就绪
订货数据
产品描述 |
PWR-10M-SET |
商品编号(订购编号) |
103003629 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661499116 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
总体数据
毛重 |
600 g |
机械参数 - 尺寸
长x宽x高 |
PVC护套:2mm |
拉绳长度 |
10 m |
拉线直径 |
5 mm |
发货范围
包含在发货中 |
2x 线夹 3mm,NIRO 1x 线套 3mm,NIRO 拉线,1x 10 m 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 上午5:04