RM40S-1C
项目编号:
103004893
- 磁性锁紧门闩
- 四周均可组合
- 锁紧力取决于安装
- 不锈钢外壳
- 对灰土不敏感
- 适合食品加工业
订货数据
产品描述 |
RM40S-1C |
商品编号(订购编号) |
103004893 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661434995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
外壳材料 |
不锈钢 |
毛重 |
420 g |
机械参数
活动区域 |
横向 弯角 |
锁定力 |
25 N 35 N |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
88 mm |
高度 |
27 mm |
深度 |
14.5 mm |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 上午1:39