RS655

RS655

  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 中央终端连接
  • 机械开关位置指示
  • 两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m
产品描述:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5灰口铸铁,喷漆
6热固塑胶

(2)
G024指示灯 24 VDC,红色
G115指示灯 115 VAC,红色
G230指示灯 230 VAC,红色

(3)
标准版(不带 Dupline® 输入模块)
DS带有完整的 Dupline® 输入模块
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

指示灯颜色

环境温度,最大

环境温度,最小

电压类型

RS655-Z22

项目编号 153031612

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

RS655-Z22-G024

项目编号 153031614

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

RS655-Z22-G115

项目编号 153031644

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

RS655-Z22-G230

项目编号 153031616

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面

RS655-Z22-DS

项目编号 153031618

Pull-wire emergency stop switch

转到文章页面



系统组件

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • 带红色PVC护套
  • 准备就绪

转到文章页面
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • 精确调节金属绳的拉力
  • 到 DIN 1480

转到文章页面
S 900
S 900

  • 方便调整
  • 一个工具
  • 防滑装置
  • 时间存储
  • 人体工程学
  • 无伤害风险

转到文章页面
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • 为了 拉绳 Ø 5 mm
  • 到 DIN 6899

转到文章页面
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • 为了 拉绳 Ø 3 mm
  • 到 DIN 6899

转到文章页面
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • 固定拉绳到吊环螺钉的挂环

转到文章页面
线夹 SZ. 3 卵形 OFFS
线夹 SZ. 3 卵形 OFFS

  • 为了 拉绳 Ø 3 mm

转到文章页面
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • 非直线时用来引导拉绳
  • 为了 拉绳 Ø 5 mm

转到文章页面
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • 保持反弹力

转到文章页面