RSS260
- 热塑外壳
- 简单安装
- 基于需求的防篡改RFID技术
产品描述: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,多次示教 |
(2) | |
D | 带诊断输出 |
SD | 带串联诊断功能 |
(3) | |
无 | 标准版本,无反馈电路监控EDM(外部设备监控) |
F0 | EDM 带自动复位功能 |
F1 | EDM 带手动复位 |
(4) | |
无 | 不带急停 |
Q | 用紧急停止按钮确认输入错误 |
(5) | |
无 | 连接电缆 (长度为米) |
ST | 连接插头M8,8芯 |
LSTM12-8-0,25M | 带8芯连接器M12的电缆0.25 m长。 |
LSTM8-8-1M | 带8芯连接器M8的电缆0.1 m长。 |
LSTM12-5-.25M | 带5芯连接器M12的电缆0.25 m长。 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。