SDG01.3330
项目编号:
101016697
产品描述: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | 头部位于前面 |
02 | 头部位于左面 |
03 | 头部位于右面 |
04 | 头部位于后面 |
(2) | |
1103 | 2 NC 触点 / 1 NO 触点 缓动开关触点 |
3330 | 3 NC 触点 缓动开关触点 |
3440 | 3 NC 触点 步进缓动开关触点 |
1044 | 1 NC 触点 / 2 NO 触点 缓动开关触点 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 头部位于前面
- 金属外壳
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- 长寿命
订货数据
产品描述 |
SDG01.3330 |
商品编号(订购编号) |
101016697 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
铝 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
425 g |
总体数据 - 产品特性
安全触点数量 |
3 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
2,000,000 操作 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
肯定断开行程 |
14 mm |
肯定断开操作力,最小 |
5 N |
注(肯定断开操动力) |
每个常闭触点 |
Mechanical data - Connection technique
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
43 mm |
传感器宽度 |
50 mm |
传感器高度 |
152 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25_+70 |
Ambient conditions - Insulation values
额定绝缘电压 |
400 V |
额定冲击耐受电压 |
2.5 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
8 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
5 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
缓动开关 |
触点材料,电气 |
银 |
发货范围
包含在发货中 |
操动件需单独订货 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
数据表(临时PDF文件)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2023/3/29 上午6:37